Sverige - Svenska

Philips MASTERColour CDM-R111

Vacker gnista, trendig design

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

MASTERColour CDM-R111 kombinerar det trendiga utseendet hos 111mm aluminium reflektor-halogenlampor med lång livslängd och det energieffektiva vita ljuset hos MASTERColour CDM

Fördelar

  • Lägre driftskostnader

  • Enkel installation

Egenskaper

  • Mycket effektiv ljuskälla

  • Lång brinntid i jämförelse med glödlampor och halogenlampor

Användning

  • Accent- och dekorationsbelysning: displaybelysning med gnistrande och teaterliknande effekter, lämplig även i omgivningar med höga belysningsnivåer t.ex. skyltfönster
  • Allmänbelysning med downlights ger en varm och behaglig atmosfär

Varning och säkerhet

  • Driftdonet måste ha s.k. end-of-life skydd (IEC61167, IEC 62035)

  • Använd endast elektroniska driftdon. 35 W/830 ljuskällor kan också använda elektromagnetiska driftdon

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R111 sv_SE pdf 178.0 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R111
Flera tillgångar - Visuals