Sverige - Svenska

Philips MASTERColour CDM-R111 Elite

Perfekt gnistrande och trendig design

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

MASTERColour CDM-R111 Elite kombinerar det trendiga utseendet i 111 mm halogenlampor med aluminiumreflektor med lång livslängd, hög energieffektivitet och det klara vita ljuset från MASTERColour CDM

Fördelar

  • Klart vitt gnistrande ljus

  • Enkel installation

Egenskaper

  • Hög lampeffektivitet

  • Längre livslängd jämfört med glödlampor och halogenlampor

Användning

  • Accentbelysning och dekorativ belysning: skyltbelysning med gnistrande teatralisk effekt, även i omgivningar med mycket höga ljusnivåer i omgivningen, t ex skyltfönster
  • Allmänbelysning: i nedåtriktad belysning går det att skapa en varm och behaglig atmosfär

Varning och säkerhet

  • Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)

  • Används endast med elektroniska driftdon. 35 W/930-lamporna kan även använda elektromagnetiskt driftdon

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R111 Elite sv_SE pdf 189.9 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R111 Elite
Flera tillgångar - Visuals