Serie med högeffektiva urladdningslampor med varm färg som kan användas i öppna armaturer
Enastående ljusstyrka och färgåtergivning, särskilt för varma färger som rött och guld
Hög lampeffektivitet ger låga driftkostnader och låg värmeutveckling
Unik varm färgkvalitet
Lampans utformning lämpar sig väl för att användas i armaturer för power-spots (hög intensitet) och allmänbelysning för hög takhöjd
Använd endast med Philips särskilda driftdon
Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.