Philips TUV T8

TUV T8 - Garanterad livslängd som förenklar planerat underhåll i professionella användningsområden

Produkter

TUV T8 F17 1SL/25
927941904020
TUV 15W SLV/25
928039004005
TUV 25W 1SL/25
928039404005
TUV 36W SLV/6
928048604003
TUV 75W HO 1SL/6
928049404003
TUV 55W HO 1SL/6
928049504003

Information om produktfamilj

Beskrivning

TUV T8-ljuskällor är UV-C-ljuskällor med dubbel fattning som erbjuder nästan konstant UV-effekt under hela livslängden, för maximal säkerhet vid desinfektion och hög systemeffektivitet. Dessutom har de en lång och pålitlig livslängd, vilket gör det möjligt att planera underhåll i förväg.

Fördelar

  • Säker och effektiv desinfektion under ljuskällans livslängd

  • Underhåll kan planeras i förväg, vilket praktiskt taget eliminerar behovet av dyr ersättning av ljuskällor som slutat fungera för tidigt

Egenskaper

  • Avger kortvågig UV-strålning med en topp vid 253,7 nm (UV-C)

  • Invändig skyddsbeläggning motverkar försvagning av UV-C-strålningen

Användning

  • System för desinfektion av höga höjder och hela rum
  • Områden som kräver lite underhåll och/eller höga kostnader
  • System för fiskdammar och behandling av processvatten
  • System för behandling av öppna ytor

Varning och säkerhet

  • Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

  • FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet TUV T8 sv_SE pdf 177.0 kB

Bilder

Family-Photographs-TUV T8
Flera tillgångar - Visuals