Philips Broadway Arkitektonisk MSD

Arkitektonisk MSD – enkelsidig ljuskälla

Produkter

MSD 575 1CT/16
928098805114
MSD 1200.1CT/3
928172005114

Information om produktfamilj

Beskrivning

Det höga ljusutbytet och den optimala fyllningen för de enkelsidiga arkitektoniska MSD-lamporna ger en stråle med hög intensitet och utmärkt färgåtergivning. Ljuskällans kompakta båge ger effektiv styrning av strålen och hög intensitet. Perfekt för belysning av alla typer av arkitektur kvällstid.

Fördelar

  • Högt ljusflöde

  • Låg total ägandekostnad

Egenskaper

  • Högt ljusutbyte

  • Lång livslängd

Användning

  • Skyltbelysning
  • Arkitektonisk belysning
  • Studio- och diskoteksbelysning
  • Belysning med fiberoptik

Varning och säkerhet

  • Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Broadway Arkitektonisk MSD sv_SE pdf 371.2 kB

Bilder

Family-Photographs-Broadway Arkitektonisk MSD
Flera tillgångar - Visuals