Philips Actinic BL TL-D(K) Secura

Produkt

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Actinic BL Secura för extra säkerhet, HACCP-godkänt. Det yttre höljet håller allt glassplitter och alla kompenenter på plats i händelse av att röret går sönder. Liksom övriga Actinic är Secura optimerat för att attrahera de flesta insekter. Lågt kvicksilverinnehåll och 100% blyfritt innehåll gör det till ett bra miljöval.

Fördelar

  • Perfekt anpassat till känsligheten hos husflugans ögon och drar på så sätt till sig fler insekter

  • Säker att använda

Egenskaper

  • Långvågig UV-A 350-400 nm

  • UV-A/UV-B förhållandet är mindre än 0,1%

Användning

  • Insektsfällor
  • Elektriska flugfällor (EFK)

Varning och säkerhet

  • Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Actinic BL TL-D(K) Secura sv_SE pdf 422.2 kB

Bilder

Family-Photographs-Actinic BL TL-D(K) Secura
Flera tillgångar - Visuals