Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 3000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, Glas

MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 3000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, Glas, 104 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929004255902
Hela beställningsnumret: 872110303827200

Specifikationer

Sockel
GU10
Nominell livslängd
25 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Narrow Cone
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004255902 pdf 67.9 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 259.5 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004255902 sv_SE pdf 289.0 kB

Bilder

Product-Photographs-929004255902_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929004255902_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D IES 5.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB