Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 370 lm, CRI 90, 25000 h, Glas

MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 370 lm, CRI 90, 25000 h, Glas, 100 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929004248402
Hela beställningsnumret: 872016939938900

Specifikationer

Sockel
GU10
Nominell livslängd
25 000 h
Driftcykel
25 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Narrow Cone
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004248402 pdf 67.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 251.7 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004248402 sv_SE pdf 308.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929004248402_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929004248402_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D IES 2.8 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB