Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 h, Glas

MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 365 lm, CRI 90, 25000 h, Glas, 98 lm/W, EEL E, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929004248052
Hela beställningsnumret: 872110305238400

Specifikationer

Sockel
GU10
Nominell livslängd
25 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Narrow Cone
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004248052 pdf 67.9 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 252.5 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004248052 sv_SE pdf 285.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929004248052_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929004248052_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 93036D5CT IES 2.8 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB