Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 270 lm, CRI 90, 25000 h, Glas

MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 270 lm, CRI 90, 25000 h, Glas, 96 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929004247602
Hela beställningsnumret: 872016939916700

Specifikationer

Sockel
GU10
Nominell livslängd
25 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Narrow Cone
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004247602 pdf 67.8 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 252.9 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004247602 sv_SE pdf 310.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929004247602_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929004247602_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D IES 2.8 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB