Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 285 lm, CRI 90, 25000 h, Glas

MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 4000 K, 285 lm, CRI 90, 25000 h, Glas, 101 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929004247502
Hela beställningsnumret: 872016939930300

Specifikationer

Sockel
GU10
Nominell livslängd
25 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Narrow Cone
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929004247502 pdf 67.8 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 250.7 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929004247502 sv_SE pdf 309.0 kB

Bilder

Product-Photographs-929004247502_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929004247502_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D IES 2.8 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB