Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Glas

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA

Produktbeskrivning

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Glas, 178 lm/W, EEL A, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003796102
Hela beställningsnumret: 872016930796400

Specifikationer

Sockel
GU10
Nominell livslängd
50 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Narrow Cone
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003796102 pdf 66.9 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 199.9 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003796102 sv_SE pdf 287.0 kB

Bilder

Product-Photographs-929003796102_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003796102_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA IES 5.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB