Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Glas

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA

Produktbeskrivning

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 50000 h, Glas, 178 lm/W, EEL A, PF 0.3, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929003634602
Hela beställningsnumret: 872016919485400

Specifikationer

Sockel
GU10
Nominell livslängd
50 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Narrow Cone
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003634602 pdf 67.2 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 166.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003634602 sv_SE pdf 288.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929003634602_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003634602_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EELA IES 1.7 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-GU10-COMF-9224009-Ref-929003795902 pdf 681.5 kB