Philips MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 h

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D

Produktbeskrivning

MASTER, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 40000 h, 82.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Beställningsnummer: 929002491902
Hela beställningsnumret: 871951430746900

Specifikationer

Sockel
GU5.3
Nominell livslängd
40 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Narrow Cone
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002491902 pdf 67.5 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 166.1 kB
Broschyr
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002491902 sv_SE pdf 292.5 kB

Bilder

Product-Photographs-929002491902_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002491902_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 927 MR16 24D IES 1.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MAS-LEDspotLV-D-7.5-50W-927-MR16-24D-929002491902 pdf 636.3 kB