Sverige - Svenska

Philips MASTER LED-spot ExpertColor LV

Ger en varm och välkomnande ljusmiljö med belysning av överlägsen kvalitet

Produkter

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D
929003078802
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D
929003078902
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D
929003079002
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D
929003079102
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D
929003079202
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D
929003079302
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D
929003079402
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D
929003079502

Information om produktfamilj

Beskrivning

MASTER LEDspot LV ExpertColor skapar en varm och behaglig ljusmiljö för sjukhus, bostäder och restauranger. Den skapar en miljö med överlägsen belysning som har ett anpassat spektrum, högt CRI-värde och funktion för djup ljusreglering som ger en vacker belysning. Den innovativa, listlösa linsdesignen passar nästan all inredning med sitt avskalade och snygga utseende. Dessutom kan du använda dig av hela ExpertColor-serien, som också innefattar lamporna LEDspot MV och LEDspot Par.

Fördelar

  • Skapar en varm och behaglig stämning

  • Inredning, möbler och tyger ser inbjudande ut

Egenskaper

  • Anpassat färgspektrum återskapar halogenbelysningsfärger

  • Listlös design med vackra V-spårlinser

Användning

  • Hotell och restaurang: hotellrum, korridorer, lobby, reception, restaurang, barer, kaféer
  • Hemma: vardagsrum, sovrum, hallar
  • Butik: utställningar, montrar, skyltning, provrum

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet MASTER LED-spot ExpertColor LV sv_SE pdf 339.4 kB

Bilder

Family-Photographs-MASTER LED-spot ExpertColor LV
Flera tillgångar - Visuals
Video
MASTER LEDspot ExpertColor mp4 143.8 MB

Mjukvaru-plugin

Family-IES-MASTER LED-spot ExpertColor LV
Flera tillgångar - Software Plugins