Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 430 lm, CRI 97, 40000 h, Plast

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D

Produktbeskrivning

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 430 lm, CRI 97, 40000 h, Plast, 64.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Beställningsnummer: 929003078902
Hela beställningsnumret: 871951435849200

Specifikationer

Sockel
GU5.3
Nominell livslängd
40 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Mätreferens för ljusflöde
Narrow Cone
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003078902 pdf 68.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 161.7 kB
Broschyr
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Broschyr
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003078902 sv_SE pdf 309.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929003078902_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003078902_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D IES 1.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB