Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 420 lm, CRI 97, 40000 h, Plast
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D
Produktbeskrivning
MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 420 lm, CRI 97, 40000 h, Plast, 62 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Specifikationer
- Sockel GU5.3
- Nominell livslängd 40 000 h
- Driftcykel 50 000
- Lighting Technology LEDspot
- Mätreferens för ljusflöde Narrow Cone
- Garantitid 5 år