Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 420 lm, CRI 97, 40000 h, Plast
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D
Produktbeskrivning
MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 420 lm, CRI 97, 40000 h, Plast, 62.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Specifikationer
- Sockel
- GU5.3
- Nominell livslängd
- 40 000 h
- Driftcykel
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Mätreferens för ljusflöde
- Narrow Cone
- Garantitid
- 5 år