Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 h, Plast

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D

Produktbeskrivning

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 h, Plast, 65.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Beställningsnummer: 929003079202
Hela beställningsnumret: 871951435855300

Specifikationer

  • Sockel
    GU5.3
  • Nominell livslängd
    40 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Narrow Cone
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003079202 pdf 67.4 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 161.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003079202 sv_SE pdf 861.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929003079202_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003079202_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D IES 1.4 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB