Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 4000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 h, Plast

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D

Produktbeskrivning

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 4000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 h, Plast, 65.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Beställningsnummer: 929003079002
Hela beställningsnumret: 871951435851500

Specifikationer

  • Sockel
    GU5.3
  • Nominell livslängd
    40 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Mätreferens för ljusflöde
    Narrow Cone
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003079002 pdf 67.6 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 161.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003079002 sv_SE pdf 827.2 kB

Bilder

Product-Photographs-929003079002_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929003079002_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D IES 1.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-LV-COMF-6568932-Ref-929003076808 pdf 733.9 kB