Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1500mm UE 20W 830 T8

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 3400 lm, CRI 80, 75000 h, 170 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plast, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Beställningsnummer: 929003745202
Hela beställningsnumret: 872016927692500

Specifikationer

Sockel
G13 Rotatable end-cap
Nominell livslängd
75 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
7 years

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003745202 pdf 68.7 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 231.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003745202 sv_SE pdf 652.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929003745202_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003745202_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UE 20W 830 T8 IES 42.6 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003067202-EPD pdf 668.6 kB