Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1200 mm, 11.9 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 h

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1200 mm, 11.9 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 h, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Beställningsnummer: 929003731802
Hela beställningsnumret: 872016926959000

Specifikationer

Sockel
G13 Rotatable end-cap
Sustainability rating
Signify Circle
Nominell livslängd
100 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
10 years

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003731802 pdf 68.8 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 257.1 kB
Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003731802 sv_SE pdf 664.6 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929003731802_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003731802_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EELA ldt 34.1 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482202 pdf 772.9 kB