Sverige - Svenska

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1500 mm, 17.6 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 h

MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA

Produktbeskrivning

MASTER, LEDtube, T8, EM/nätspänning, 1500 mm, 17.6 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 h, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plast, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Beställningsnummer: 929003482302
Hela beställningsnumret: 871951443168300

Specifikationer

Sockel
G13 Rotatable end-cap
Sustainability rating
Signify Circle
Nominell livslängd
100 000 h
Driftcykel
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
10 years

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929003482302 pdf 68.4 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 254.6 kB
Demonteringsinstruktioner
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929003482302 sv_SE pdf 666.2 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929003482302_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929003482302_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA ldt 34.2 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482302 pdf 675.6 kB