Produkter
Information om produktfamilj
Beskrivning
CorePro LED bulb är perfekt för dina grundläggande belysningsbehov. Den ger vackert ljus och har den pålitliga prestanda du kan förvänta dig av prisvärda LED-ljuskällor. CorePro LEDbulb kan användas i befintliga armaturer med E27- eller B22-socklar och är avsedda som ersättning för traditionella glödlampor. De ger stora energibesparingar, upp till 80%, samt utmärkt ljuskvalitet. Med livslängd på 15 000 timmar minskar underhållskostnaderna.
Fördelar
Den här ljuskällan är den perfekta ersättningen för matta konventionella glödlampor
Energibesparingar på upp till 80 %
Egenskaper
Enkel eftermontering i befintliga lampsocklar
Lång livslängd