Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, B22, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, B22, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929001233902
Hela beställningsnumret: 871869657763900

Specifikationer

  • Sockel
    B22
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929001233902 pdf 67.8 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 357.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929001233902 sv_SE pdf 534.3 kB

Bilder

Product-Photographs-929001233902_EU
Flera tillgångar
Product-Diagrams-929001233902_EU
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827 ies 3.5 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB