Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002306309
Hela beställningsnumret: 872016932471800

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002306362 pdf 66.7 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 354.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002306309 sv_SE pdf 296.9 kB

Bilder

Product-Photographs-929002306309_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002306309_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840 12CT IES 604 B

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929003774009 pdf 666.6 kB