Philips CorePro, LEDbulb, Stav, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast
CorePro LED Stick 7.5-60W E27 3CT 840
Produktbeskrivning
CorePro, LEDbulb, Stav, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 107 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel E27
- Nominell livslängd 15 000 h
- Driftcykel 50 000
- Lighting Technology LEDbulb
- Mätreferens för ljusflöde Sphere
- Garantitid 2 år