Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 100 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002306408
Hela beställningsnumret: 872016916921000

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde
Sphere
Garantitid
2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002306408 pdf 66.2 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 548.0 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002306408 sv_SE pdf 297.1 kB

Bilder

Product-Photographs-929002306408_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002306408_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865 IES 604 B

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB