Philips LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

7 W (60 W) E27 varmvit, ej dimbar

Produktbeskrivning

LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, IP20

Beställningsnummer: 929001243082
Hela beställningsnumret: 871869647218701

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    30 000
  • Specificerad livslängd (timmar)
    15 000 h
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere

Nedladdningar