Philips MASTER Value, LEDbulb, G200, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Glas

LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D

Produktbeskrivning

MASTER Value, LEDbulb, G200, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 30 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002982601
Hela beställningsnumret: 871951431539600

Specifikationer

Sockel
E27
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
20 000
Specificerad livslängd (timmar)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Garantitid
2.5 years

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002982601 sv_SE pdf 727.7 kB

Bilder

Product-Photographs-929002982601_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002982601_EU
Flera tillgångar - Visuals