Philips CorePro, LEDbulb, G120, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Glas
LED Classic 60 W E27 WW G120 FR ND SRT4
Produktbeskrivning
CorePro, LEDbulb, G120, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Glas, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifikationer
- Sockel E27
- Nominell livslängd 15 000 h
- Driftcykel 20 000
- Specificerad livslängd (timmar) 15 000 h
- Lighting Technology LEDbulb
- Mätreferens för ljusflöde Sphere
- Garantitid 2 år