Sverige - Svenska

Philips CorePro Plastic LEDcandles & lusters

Den prisvärda lösningen för LED-kronljus- och klotlampor

Produkter

CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
929002966802
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
929002966902
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
929002967102
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
929002968402
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR
929002968802
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR
929002969202
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR
929002969402
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR
929002969602

Information om produktfamilj

Beskrivning

CorePro LED-kronljuslampan är ett effektivt och prisvärt alternativ till traditionella glödlampor. Den passar särskilt bra i ljuskronor men kan användas i alla armaturer med E14-sockel. LED-lamporna finns i frostat och transparent glas och bidrar till stora energibesparingar och minskade underhållskostnader.

Fördelar

  • Upp till 80 % lägre energiförbrukning jämfört med halogenlampor

  • Låg underhållskostnad

Egenskaper

  • Tänds direkt: Philips LED-ljuskällor ger full ljusstyrka direkt när de tänds

  • Livslängd på 15 000 timmar

Användning

  • Hotell, restauranger, barer, caféer, museer, butiker
  • Foajéer, receptioner, utställningar

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet CorePro Plastic LEDcandles & lusters sv_SE pdf 352.5 kB

Bilder

Family-Photographs-CorePro Plastic LEDcandles & lusters
Flera tillgångar

Mjukvaru-plugin

Family-IES-CorePro Plastic LEDcandles & lusters
Flera tillgångar