Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002968402
Hela beställningsnumret: 871951431250000

Specifikationer

Sockel
E14
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Garantitid
2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002968402 pdf 67.4 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 410.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002968402 sv_SE pdf 557.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929002968402_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002968402_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR IES 1.7 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB