Philips CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002966802
Hela beställningsnumret: 871951431240100

Specifikationer

Sockel
E14
Nominell livslängd
15 000 h
Driftcykel
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Garantitid
2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002966802 pdf 66.5 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 411.1 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002966802 sv_SE pdf 550.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929002966802_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002966802_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR IES 1.7 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB