Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002969402
Hela beställningsnumret: 871951431262300

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002969402 pdf 67.0 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 496.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002969402 sv_SE pdf 796.8 kB

Bilder

Product-Photographs-929002969402_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002969402_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR IES 1.7 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB