Sverige - Svenska

Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

Produktbeskrivning

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Beställningsnummer: 929002966902
Hela beställningsnumret: 871951431242500

Specifikationer

  • Sockel
    E27
  • Nominell livslängd
    15 000 h
  • Driftcykel
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Mätreferens för ljusflöde
    Sphere
  • Garantitid
    2 år

Nedladdningar

Broschyrer

Energimärkning
Energy Efficiency Label 929002966902 pdf 66.1 kB
Produktblad
Product Information Sheet pdf 506.4 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 929002966902 sv_SE pdf 526.7 kB

Bilder

Product-Photographs-929002966902_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-929002966902_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR IES 1.7 kB

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB