Philips Fortimo SLM C 830 1208 L15 1919 G8N

Produktbeskrivning

Philips Fortimo SLM C 830 1208 L15 1919 G8N

Beställningsnummer: 929003964701
Hela beställningsnumret: 872110308183400

Specifikationer

  • Ljusflöde
    3 960 lm
  • Initial färgbeständighet
    3
  • Korrelerad färgtemperatur (Nom)
    3000 K
  • Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
    160 lm/W
  • Färgåtergivningsindex
    80

Nedladdningar