Philips Fortimo SLM C 840 1205 L15 1919 G8N

Produktbeskrivning

Philips Fortimo SLM C 840 1205 L15 1919 G8N

Beställningsnummer: 929003961101
Hela beställningsnumret: 872110308075200

Specifikationer

  • Ljusflöde
    2 645 lm
  • Initial färgbeständighet
    3
  • Korrelerad färgtemperatur (Nom)
    4000 K
  • Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
    171 lm/W
  • Färgåtergivningsindex
    80

Nedladdningar