Philips Fortimo SLM C 835 1204 L09 1313 G8N

Produktbeskrivning

Philips Fortimo SLM C 835 1204 L09 1313 G8N

Beställningsnummer: 929003959101
Hela beställningsnumret: 872110308015800

Specifikationer

  • Ljusflöde
    2 015 lm
  • Initial färgbeständighet
    3
  • Korrelerad färgtemperatur (Nom)
    3500 K
  • Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
    163 lm/W
  • Färgåtergivningsindex
    80

Nedladdningar