Philips Fortimo SLM C 930 1211 L19 2828 G8

Produktbeskrivning

Philips Fortimo SLM C 930 1211 L19 2828 G8

Beställningsnummer: 929003950801
Hela beställningsnumret: 872110307762200

Specifikationer

  • Ljusflöde
    5 620 lm
  • Initial färgbeständighet
    3
  • Korrelerad färgtemperatur (Nom)
    3000 K
  • Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
    134 lm/W
  • Färgåtergivningsindex
    90

Nedladdningar