Philips Fortimo SLM C 927 1211 L19 2828 G8

Produktbeskrivning

Philips Fortimo SLM C 927 1211 L19 2828 G8

Beställningsnummer: 929003950701
Hela beställningsnumret: 872110307759200

Specifikationer

  • Ljusflöde
    5 290 lm
  • Initial färgbeständighet
    3
  • Korrelerad färgtemperatur (Nom)
    2700 K
  • Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
    126 lm/W
  • Färgåtergivningsindex
    90

Nedladdningar