Philips Fortimo SLM C 840 1211 L19 2828 G8

Produktbeskrivning

Philips Fortimo SLM C 840 1211 L19 2828 G8

Beställningsnummer: 929003950301
Hela beställningsnumret: 872110307747900

Specifikationer

  • Ljusflöde
    6 880 lm
  • Initial färgbeständighet
    3
  • Korrelerad färgtemperatur (Nom)
    4000 K
  • Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
    164 lm/W
  • Färgåtergivningsindex
    80

Nedladdningar