Philips Fortimo SLM C 830 1211 L19 2828 G8

Produktbeskrivning

Philips Fortimo SLM C 830 1211 L19 2828 G8

Beställningsnummer: 929003950101
Hela beställningsnumret: 872110307741700

Specifikationer

  • Ljusflöde
    6 615 lm
  • Initial färgbeständighet
    3
  • Korrelerad färgtemperatur (Nom)
    3000 K
  • Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
    157 lm/W
  • Färgåtergivningsindex
    80

Nedladdningar