Philips Fortimo SLM C 840 1208 L15 2024 G8

Produktbeskrivning

Philips Fortimo SLM C 840 1208 L15 2024 G8

Beställningsnummer: 929003948201
Hela beställningsnumret: 872110307684700

Specifikationer

  • Ljusflöde
    4 350 lm
  • Initial färgbeständighet
    3
  • Korrelerad färgtemperatur (Nom)
    4000 K
  • Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
    168 lm/W
  • Färgåtergivningsindex
    80

Nedladdningar