Philips Fortimo SLM C 940 1205 L13 2024 G8

Produktbeskrivning

Philips Fortimo SLM C 940 1205 L13 2024 G8

Beställningsnummer: 929003944701
Hela beställningsnumret: 872110307579600

Specifikationer

  • Ljusflöde
    2 470 lm
  • Initial färgbeständighet
    3
  • Korrelerad färgtemperatur (Nom)
    4000 K
  • Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
    143 lm/W
  • Färgåtergivningsindex
    90

Nedladdningar