Philips Fortimo LED SLM Gen 8 – High Efficiency

Den bästa kombinationen av ljuskvalitet och effektivitet!

Produkter

Produkt Jämför
2 030
3000
164
80
2 090
4000
169
80

Information om produktfamilj

Beskrivning

Philips fortsätter att utveckla sitt beprövade, pålitliga och högeffektiva COB-sortiment (sedan 2020) genom att introducera den tredje generationen – Fortimo SLM G8(N) HE som finns tillgängligt i både CRI 80- och CRI 90-varianter. Fortimo SLM G8(N)HE, kommer att hjälpa till att frigöra ljusets enastående potential, underlätta innovation och inspirera nästa generations armaturdesign med optimerad effektivitet på upp till 180 lm/W, ökad produktrobusthet och förbättrad ljuskvalitet.

Fördelar

  • Förbättrad effektivitet och prestanda jämfört med föregående generation G7 HE+​

  • Förbättrad rostskyddsprestanda i jämförelse

Egenskaper

  • Baserat på NBP-teknik som möjliggör upp till 180 lm/W

  • CRI 80 och CRI 90 med hög ljuskvalitet och 2SDCM

Användning

  • Retail
  • Hotell och restaurang
  • Bostäder
  • Kontor

Nedladdningar