Pierlite Vandaprime Waterproof, 29.5 W, L700 mm, 4200 lm, 4000 K, CRI80, DALI, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, IP66, IK10, TRYCKANSLUTNING | Tryckanslutning
VX200C 42S/840 PSD L700 WB BR PI5
Produktbeskrivning
L700 mm, Pressgjuten aluminium LM6 – legeringsklass (EN AC-44300), Grå, Ett lager pulverlack, Fäste, Strömförsörjningsenhet med DALI-gränssnitt, 4200 lm, 29.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK10 | 20 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV, 5-polig tryckanslutning
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Ja
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Specifikation
- Garantitid
- 5 år