Sverige - Svenska

Philips Pacific LED Gen5

Robust och anslutningsbar armatur med enastående prestanda.

Använd knappen 'konfigurera nu' för att anpassa din armatur eller välj en av de förkonfigurerade produkterna nedan.

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Pacific LED gen5 är en innovativ och förstklassig vattentät LED-armatur som lovordas för sin optimala prestanda. Den uppfyller de hårda kraven i moderna och tuffa industrimiljöer. Den är en mycket robust, kompakt och pålitlig armatur med utmärkt ljuskvalitet. Med ett höggradigt skydd mot mekanisk skada (IK08), vatten och damm (IP66) i kombination med beprövad kemikalietålighet har Pacific LED gen5 perfekta egenskaper för att tåla de påfrestande förhållandena i fordons- och livsmedelsindustrierna såväl som tung industri. Dessutom presterar den väl i parkeringsgarage och lagerlokaler. Pacific LED gen5-armaturer ger en ljuskvalitet och ett homogent ljus som är överlägset och fritt från artefakter, och erbjuds med flera typer av optik och ljusflöden (upp till 15 000 lm). Detta gör den mer flexibel i planeringen av optimerade belysningsarrangemang. Konstruktionen har också en cirkulär inriktning, vilket innebär att de fullt reparerbara armaturerna kan uppgraderas för att förlänga dess totala livslängd. Armaturerna utmärker sig tack vare sin snabba och enkla installation, vilket underlättar användning av genomgående kablage och olika anslutnings- och monteringsalternativ. Dessutom har de en attraktiv total ägandekostnad (TCO), energieffektivitet och lättsamt underhåll som påverkar verksamheten i krävande miljöer minimalt. Pacific LED gen5 görs än mer komplett av systemintegrationen med Interact Industry, som öppnar för ytterligare möjligheter till optimerad effektivitet, energibesparingar, förbättrad belysningshantering, produktivitet och säkerhet. Alltså en framtidssäkring i alla avseenden. Upptäck Pacific LED gen5. Optimal prestanda för krävande miljöer.

Fördelar

  • Den långa livslängden hos din belysningsinstallation ger sinnesro.

  • Lämplig för användning inom industri tack vare den breda täckningen som innefattar livsmedelsproduktion, tung och kemisk industri, fordonsindustri, parkeringsgarage och lagerlokaler.

Egenskaper

  • Mycket energieffektiv med lång livslängd: Upp till 160 lm/W och en livslängd på 100 000 timmar vid L80.

  • Bred applikationstäckning med omfattande val av ljusflöde (upp till 15 000 lumen) och optik, kombinerat med kemikalietåliga material av hög kvalitet.

Användning

  • Livsmedelstillverkning
  • Parkeringsgarage
  • Tillverkning
  • Lagerlokaler/distributionscenter

Varning och säkerhet

  • UV-strålning kommer att skada materialet över tid och resultera i förlust av vattentätning och IP66-klassning.

  • Installera inte armaturen på platser där den kommer utsättas för direkt solljus.

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 sv_SE pdf 1.6 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.6 MB

Bilder

Family-Photographs-Pacific LED Gen5
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

Family-IES-Pacific LED Gen5
Flera tillgångar - Software Plugins

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1200-Ref-910925868289 pdf 829.6 kB
Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1600-Ref-910925868414 pdf 708.2 kB
Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L700-Ref-910925868287 pdf 668.9 kB
Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1800-Ref-910925867742 pdf 788.4 kB