Produktbeskrivning
Waterproof, L1800 mm, Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 7600 lm, 51 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opaliserad, Opaliserad, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning