Sverige - Svenska

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 22 W, L1600 mm, 3500 lm, 4000 K, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, IP66, IK08

WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600

Produktbeskrivning

Waterproof, L1600 mm, Polykarbonat, Vit, Strömförsörjningsenhet (på/av), 3500 lm, 22 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Bredstrålande spridningsvinkel, Klar, Polykarbonat, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 910925868694
Hela beställningsnumret: 871951462755000

Specifikationer

Utbytbar ljuskälla
Ja
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Specifikation
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Signify Circle

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600 txt 4.2 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 910925868694 sv_SE pdf 400.5 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868694_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-910925868694_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600 IES
Revit-fil
WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600 910925868694 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 35S/840 PSU HE WB WA7 L1600 LDT